Ruote girevoli a bloccaggio completo per impalcature 505SA Diametro della ruota 100-150 mm

Ruote girevoli a bloccaggio completo per impalcature 505SA Diametro della ruota 100-150 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A caster for scaffolds that features a total lock mechanism.
· Used for scaffolding at construction sites, as well as for building cleaning.
· The swivel part and rotation of the wheel are locked simultaneously by operating the lever on the front part in the forward direction.
· Trapezoidal screws are used for the stem.
· Please order the handle separately.
· Casters certified by Scaffolding and Construction Equipment Association of Japan must be ordered separately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
505SA-CHR100
505SA-CHR125
505SA-CHR150
505SA-R100
505SA-R125
505SA-R150
505SA-RB100
505SA-RB125
505SA-RB150
505SA-UB100
505SA-UB125
505SA-UB150
505SA-URB100
505SA-URB125
505SA-URB150
505SA-WR100
505SA-WR125
505SA-WR150
505SA-WRB100
505SA-WRB125
505SA-WRB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

95.16 €

1 Disponibile 11 giorni 132100Gomma-100328635CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

109.10 €

1 Disponibile 11 giorni 168120Gomma-1253810238CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

117.02 €

1 Disponibile 11 giorni 190140Gomma-1504011741CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

83.99 €

1 Disponibile 11 giorni 132100Gomma-100328635RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

95.11 €

1 Disponibile 11 giorni 168120Gomma-1253810238RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

100.11 €

1 Disponibile 11 giorni 190140Gomma-1504011741RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

86.87 €

1 Disponibile 11 giorni 132100Gomma-100328635RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

99.35 €

1 Disponibile 11 giorni 168120Gomma-1253810238RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

104.33 €

1 Disponibile 11 giorni 190140Gomma-1504011741RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

93.70 €

1 Disponibile 11 giorni 132100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100328635UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

110.13 €

1 Disponibile 11 giorni 168120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810238UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

120.90 €

1 Disponibile 11 giorni 190140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1503811741UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.38 €

1 Disponibile 11 giorni 132100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100328635URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

119.20 €

1 Disponibile 11 giorni 168120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810238URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

127.59 €

1 Disponibile 11 giorni 190140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1504011741URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

84.91 €

1 Disponibile 11 giorni 132100Gomma-100348635WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

96.87 €

1 Disponibile 11 giorni 168120Gomma-1254010238WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

102.49 €

1 Disponibile 11 giorni 190140Gomma-1504011741WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

87.71 €

1 Disponibile 11 giorni 132100Gomma-100348635WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

100.72 €

1 Disponibile 11 giorni 168120Gomma-1254010238WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

106.41 €

1 Disponibile 11 giorni 190140Gomma-1504011741WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa Ruota con blocco totale
Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M UNF1 Categoria di carico Carico medio
Lunghezza assiale L(mm) 300 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente SA

Supporto tecnico