ruote con fermo per impalcatura 515SA Wheel Diameter 125-200 mm

ruote con fermo per impalcatura 515SA Wheel Diameter 125-200 mm
  • Sconto volumi elevati
A large caster for scaffolding that incorporates the total lock mechanism. Used for scaffolding at construction sites, as well as for building cleaning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
515SA-RB125
515SA-RB150
515SA-RB200
515SA-UB200
515SA-URB125
515SA-URB150
515SA-URB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

138.78 €

1 Disponibile 11 giorni 171140.01~220.00180Gomma-1254411248.0RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

101.60 €

1 Disponibile 11 giorni 196220.01~320.00230Gomma-1504612650.0RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

111.97 €

1 11 giorni 240220.01~320.00250Gomma-2004615655.0RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

137.05 €

1 Disponibile 11 giorni 240220.01~320.00250uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)2004415655.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

108.35 €

1 Disponibile 11 giorni 171140.01~220.00180uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1254411248.0URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

116.96 €

1 11 giorni 196220.01~320.00230uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1504612650.0URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

142.15 €

1 11 giorni 240220.01~320.00250uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)2004615655.0URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa Ruota con blocco totale Materiale raccordo Acciaio
Vite T o foro filettato M UNF1 Categoria di carico Carico medio Lunghezza assiale L(mm) 300
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Ruota in fusione integrata con cromatura universale Codice componente SA

Supporto tecnico