Rotelle grandi 400S / 419S / 400SR / 400SRP Diametro ruota 200mm

Rotelle grandi 400S / 419S / 400SR / 400SRP Diametro ruota 200mm
  • Sconto volumi elevati
A large caster that employs a radial ball bearing for the wheel bearing part. Can also be used for towing. Please contact a sales branch for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
400S-RBB200
400S-UBB200
419S-RBB200
419S-UBB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Vari veicoli Configurazione rotella

116.09 €

1 Disponibile 11 giorni NA220Gomma-RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

101.61 €

1 Disponibile 11 giorni NA200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

126.60 €

1 Disponibile 11 giorni Con finecorsa di scorrimento220Gomma-RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.38 €

1 Disponibile 11 giorni Con finecorsa di scorrimento200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 240 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 100(112)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 100(12) Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 140 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 140
Diam. rotella D(Ø) 200 Larghezza carrello(mm) 42 Raggio di rotazione(mm) 156
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 13 Eccentricità E o E1, E2(mm) 55.0
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida Orientabile/fissa Orientabile Codice componente S

Supporto tecnico