ruote a direzionalità limitata 400FAS diametro ruota 100-200 mm

ruote a direzionalità limitata 400FAS diametro ruota 100-200 mm
  • Sconto volumi elevati
A direction regulating caster that can be switched between a swivel type and a fixed type by operating the pedal located at the rear part in the forward direction. A standard large caster widely used in various environments such as factories and offices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
400FAS-C100
400FAS-C125
400FAS-C150
400FAS-CHR100
400FAS-CHR125
400FAS-CHR150
400FAS-MCB100
400FAS-MCB125
400FAS-MCB150
400FAS-N100
400FAS-N125
400FAS-N150
400FAS-NRB100
400FAS-NRB125
400FAS-NRB150
400FAS-NRB200
400FAS-PH100
400FAS-PH125
400FAS-PH150
400FAS-R100
400FAS-R125
400FAS-R150
400FAS-RB100
400FAS-RB125
400FAS-RB150
400FAS-RB200
400FAS-UB100
400FAS-UB125
400FAS-UB150
400FAS-UB200
400FAS-URB100
400FAS-URB125
400FAS-URB150
400FAS-URB200
400FAS-WR100
400FAS-WR125
400FAS-WR150
400FAS-WRB100
400FAS-WRB125
400FAS-WRB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

55.07 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo70(80)70(80)10810810030941135CRotella in fusione integrata con boccola in resina

78.18 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo80(90)80(90)120120125331181138CRotella in fusione integrata con boccola in resina

91.80 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo90(100)90(100)130130150351181141CRotella in fusione integrata con boccola in resina

52.47 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120Gomma-70(80)70(80)10810810032941135CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

69.75 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150Gomma-80(90)80(90)120120125381181138CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

79.88 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160Gomma-90(100)90(100)130130150401181141CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

72.86 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)70(80)70(80)10810810033941135MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

103.21 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)80(90)120120125431181138MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

84.87 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)90(100)90(100)130130150431181141MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

36.74 €

1 Disponibile 11 giorni 14080.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)70(80)70(80)10810810032941135NRotella integrata in nylon con boccola in resina

53.95 €

1 Disponibile 11 giorni 174140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)80(90)120120125351181138NRotella integrata in nylon con boccola in resina

60.69 €

1 Disponibile 11 giorni 199140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)90(100)90(100)130130150351181141NRotella integrata in nylon con boccola in resina

44.26 €

1 Disponibile 11 giorni 14080.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)70(80)70(80)10810810029941135NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

57.59 €

1 Disponibile 11 giorni 174140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)80(90)120120125351181138NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

68.27 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)90(100)90(100)130130150351181141NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

90.07 €

1 11 giorni 250140.01~220.00220[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)100(112)140140200441561355.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

54.82 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)70(80)70(80)10810810032941135PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

83.74 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)80(90)120120125381181138PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

123.97 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)90(100)90(100)130130150421181141PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

43.40 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120Gomma-70(80)70(80)10810810032941135RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

59.03 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150Gomma-80(90)80(90)120120125381181138RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

66.34 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160Gomma-90(100)90(100)130130150401181141RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

45.52 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120Gomma-70(80)70(80)10810810032941135RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

61.72 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150Gomma-80(90)80(90)120120125381181138RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

69.02 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160Gomma-90(100)90(100)130130150401181141RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

115.53 €

1 11 giorni 250140.01~220.00220Gomma-100(112)100(112)140140200461561355.0RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

48.90 €

1 Disponibile 11 giorni 14080.01~140.00100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)70(80)70(80)10810810032941135UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

66.56 €

1 Disponibile 11 giorni 17480.01~140.00130uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(90)80(90)120120125381181138UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

79.07 €

1 Disponibile 11 giorni 19980.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)90(100)90(100)130130150381181141UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

100.63 €

1 Disponibile 11 giorni 250140.01~220.00200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)100(112)140140200441561355.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

57.91 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)70(80)70(80)10810810032941135URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

81.57 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(90)80(90)120120125381181138URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

95.14 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)90(100)90(100)130130150401181141URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

107.75 €

1 11 giorni 250140.01~220.00200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)100(112)140140200461561355.0URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

44.54 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120Gomma-70(80)70(80)10810810034941135WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

60.97 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150Gomma-80(90)80(90)120120125401181138WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

69.02 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160Gomma-90(100)90(100)130130150401181141WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

47.42 €

1 11 giorni 14080.01~140.00120Gomma-70(80)70(80)10810810034941135WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

64.52 €

1 11 giorni 174140.01~220.00150Gomma-80(90)80(90)120120125401181138WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

72.75 €

1 11 giorni 199140.01~220.00160Gomma-90(100)90(100)130130150401181141WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Orientabile/fissa Note speciali Ruota con controllo della direzione Codice componente FAS

Supporto tecnico