• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle con ruote termoresistenti 320S / 315S / 320SR Diametro ruota 100-150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
315S-ARB100
315S-ARB125
315S-ARB150
320S-ARB100
320S-ARB125
320S-ARB150
320SR-ARB100
320SR-ARB125
320SR-ARB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente

135.96 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento12068(71)68(71)9090100301293513012OrientabileS

184.62 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento15075(80)75(80)102102125381443814519OrientabileS

211.87 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile190140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento16075(80)75(80)102102150381524115419OrientabileS

128.30 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile13280.01~140.00NA12068(71)68(71)9090100308635--OrientabileS

167.58 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile168140.01~220.00NA15075(80)75(80)1021021253810238--OrientabileS

184.98 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile190140.01~220.00NA16075(80)75(80)1021021503811741--OrientabileS

120.01 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa13280.01~140.00NA12080(90)45(50)1107810030----Tipo fissoSR

140.91 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa168140.01~220.00NA150100(112)56(53)1409412538----Tipo fissoSR

182.47 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa190140.01~220.00NA160100(112)56(53)1409415038----Tipo fissoSR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella Termoresistenza Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico pesante Diametro foro di montaggio P(mm) 11
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Note speciali Ruota con rotella termoresistente Vari veicoli ARB
Configurazione rotella Rotella in alluminio rivestita in gomma nitrilica con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico