• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Wheels used - Ruote fuse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
426G-C25
426G-C32
426G-C38
426G-C50
426G-C65
426G-C75
426S-C100
426S-C125
426S-C150
446G-C65
446G-C75
446G-C100
446G-C125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Varietà Configurazione rotella

1.81 €

1 11 giorni 25124.714GRotella in fusione integrata

2.60 €

1 11 giorni 32145.016GRotella in fusione integrata

3.47 €

1 11 giorni 38176.220GRotella in fusione integrata

6.10 €

1 6 giorni 50216.724GRotella in fusione integrata

9.65 €

1 11 giorni 65258.230GRotella in fusione integrata

12.56 €

1 11 giorni 75258.230GRotella in fusione integrata

22.25 €

1 11 giorni 1003010.244SRotella in fusione integrata con boccola in resina

32.35 €

1 11 giorni 1253312.254SRotella in fusione integrata con boccola in resina

42.75 €

1 11 giorni 1503512.254SRotella in fusione integrata con boccola in resina

10.30 €

1 11 giorni 65258.234GRotella in fusione integrata con boccola in resina

16.01 €

1 11 giorni 75318.239GRotella in fusione integrata con boccola in resina

25.55 €

1 11 giorni 1003510.247GRotella in fusione integrata con boccola in resina

42.64 €

1 11 giorni 1254512.259GRotella in fusione integrata con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Fusione Cuscinetto Non disponibile
Copertura NA Vari veicoli C

Supporto tecnico