Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
499E-MC65 |
499E-MC75 |
499E-MC100 |
499E-MC125 |
499E-MC150 |
499G-MC38 |
499G-MC50 |
499G-MC65 |
499G-MC75 |
499S-MCB100 |
499S-MCB125 |
499S-MCB150 |
599S-MCB125 |
599S-MCB150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Copertura | Varietà | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.18 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 65 | 20 | 6.7 | 24 | NA | E | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
22.36 € | 1 | 11 giorni | 75 | 20 | 6.7 | 24 | NA | E | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
27.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 25 | 8.2 | 30 | NA | E | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
48.63 € | 1 | 11 giorni | 125 | 25 | 8.2 | 30 | NA | E | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
62.67 € | 1 | 11 giorni | 150 | 25 | 8.2 | 30 | NA | E | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
12.54 € | 1 | 11 giorni | 38 | 17 | 6.3 | 20 | NA | G | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
14.74 € | 1 | 11 giorni | 50 | 20 | 6.7 | 24 | NA | G | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
18.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 65 | 25 | 8.2 | 30 | NA | G | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
24.00 € | 1 | 11 giorni | 75 | 25 | 8.2 | 30 | NA | G | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
40.90 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | 33 | 10.2 | 45 | Disponibile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
62.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 125 | 43 | 12 | 55 | Disponibile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
77.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 150 | 43 | 12 | 55 | Disponibile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
73.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 125 | 51 | 12 | 63 | Disponibile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
89.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 150 | 51 | 12 | 63 | Disponibile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Nylon MC | Cuscinetto | Non disponibile |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Copertura
Varietà
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali