Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCS06H09C |
SCS08H09C |
SCS10H09C |
SCS12H12C |
SCS15H14C |
SCS16H14C |
SCS20H15C |
SCS25H15C |
SCS30H15C |
SCS35H15C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Filettatura interna nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 20 | M6XP0.75 | ||
9.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 25 | M8XP0.75 | ||
9.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | M10XP0.75 | ||
10.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 31 | M12XP1.0 | ||
11.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 38 | M15XP1.0 | ||
12.26 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 38 | M16XP1.0 | ||
14.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 44 | M20XP1.0 | ||
15.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | M25XP1.5 | ||
20.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 56 | M30XP1.5 | ||
22.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 60 | M35XP1.5 |
Loading...
Metodo di serraggio | Fenditura | Caratteristiche | Foro filettato | Materiale | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza trattamento superficie | Trattamento superficie | Parete spessa | Standard | Lavorazione superficie laterale | NA |
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Filettatura interna nominale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali