Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
17.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
12.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 38 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
17.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 38 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
13.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
19.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
13.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 42 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
19.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 42 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
14.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 46 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
22.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 46 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
15.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
25.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
17.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 56 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
30.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 56 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
19.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
36.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
21.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
47.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
27.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
61.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA |
Loading...
Metodo di serraggio | Cuneo | Caratteristiche | Con foro di montaggio laterale | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | 2 fori |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali