Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
303S |
303TS |
304S |
305S |
306S |
307S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 67 | 35.01~80.00 | 49 | M12_P1.25 | 50 | 20 | 52 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | |
8.92 € | 1 | 5 giorni | 66 | 35.01~80.00 | 49 | M8_P1.25 | 50 | 20 | 52 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | ||
10.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 69 | 35.01~80.00 | 53.9 | M12_P1.25 | 50 | 20 | 54 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | |
16.45 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 82 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12_P1.25 | 63 | 21 | 67 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | |
19.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 63.7 | M12_P1.25 | 75 | 21 | 72 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | |
33.61 € | 1 | 5 giorni | 124 | 80.01~140.00 | 83.3 | M12_P1.25 | 100 | 22 | 93 | Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina) |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione r(mm)
Colore rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali