Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
102-N |
103-N |
104-N |
105-N |
106-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 55 | 35.01~80.00 | 68.6 | 45 | 26 | 54 | 37 | 40 | 18 | 40 | 4.5 | 2 | |
6.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | 78.4 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 22 | 45 | 6.5 | 2 | |
7.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 67 | 80.01~140.00 | 83.3 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 22 | 46 | 6.5 | 2 | |
12.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 80.01~140.00 | 127.4 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 25 | 57 | 6.5 | 2.3 | |
13.94 € | 1 | 12 giorni | 93 | 140.01~220.00 | 156.8 | 54 | 36 | 70 | 54 | 75 | 25 | 64 | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Resina di poliammide (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2(mm)
Dimensione (Larghezza) L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione r(mm)
Diametro foro di montaggio D(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali