Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
602-N |
603-N |
605-N |
606-N |
607-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | 5 giorni | 55 | 35.01~80.00 | 68.6 | Fori rotondi (Due fori) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 18 | 6.5 | 2 | ||
4.05 € | 1 | 5 giorni | 65 | 35.01~80.00 | 78.4 | Fori rotondi (Due fori) | 48 | - | 60 | 23 | 50 | 22 | 6.5 | 2 | ||
7.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 80.01~140.00 | 127.4 | Foro rotondo | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
10.50 € | 1 | 5 giorni | 93 | 140.01~220.00 | 156.8 | Foro rotondo | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
18.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 123 | 140.01~220.00 | 186.2 | Foro rotondo | 80 | 36 | 97 | 53 | 100 | 27 | 8.5 | 2.3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Resina di poliammide (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2(mm)
Dimensione (Larghezza) L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Diametro foro di montaggio D(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali