Ruote in acciaio modello montato con freno Standard Class 600-FE

Ruote in acciaio modello montato con freno Standard Class 600-FE
  • Sconto volumi elevati
Durability is tremendous since both the main body and wheel are made of steel. Ideal for items that are fixed outdoors or on concrete surfaces for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
602-FE
603-FE
605-FE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

5.23 €

1 Disponibile 12 giorni 5535.01~80.0078.4Fori rotondi (Due fori)43-551940172

6.27 €

1 Disponibile 5 giorni 6680.01~140.0098Fori rotondi (Due fori)48-602351202

8.92 €

1 5 giorni 80140.01~220.00147Foro rotondo7036855163242.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Diametro foro di montaggio D(mm) 6.5

Supporto tecnico