• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote in resina (rotelle impaccate) sintetica speciale per carico medio. Classe media 100JH-P

Ruote in resina (rotelle impaccate) sintetica speciale per carico medio. Classe media 100JH-P
[Features]
· Thanks to the special synthetic resin used for the wheels, this caster features high load resistance and can be pushed with minimal effort.
· Distortion due to the load does not remain even when fixed for long periods of time.
· A compact model that features an allowable load between that is between that of a medium load type and a heavy load type.
· Please select based on the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
104JH-P
105JH-P
106JH-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

21.72 €

1 5 giorni 6880.01~140.00107.8505064645025516.52.3

35.59 €

1 5 giorni 87140.01~220.00156.8626278786527618.52.9

39.56 €

1 5 giorni 98140.01~220.00176.4626278787527668.52.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Resina fenolica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico