Ruote (colorate) in poliuretano PA con cuscinetti a rullo caricati con freno modello a traccia Heavy Class 100HB-PAs

Ruote (colorate) in poliuretano PA con cuscinetti a rullo caricati con freno modello a traccia Heavy Class 100HB-PAs
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 106HB-PAS(B)

Marca: UCHIMURA

Prezzo: 88.80

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio rotella H: 106 mm

Gamma di carico: 320.01~485.00 daN

Carico ammesso: 343 daN

Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2: 71 mm

Passo fori di montaggio direzione trasversale P1: 71 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

106HB-PAS(B)

Codice componente
106HB-PAS(B)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

88.80 €

1 12 giorni 106320.01~485.003437171909075386810.53.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Poliuretano (Adiprene R)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico pesante Colore rotella Nero Cuscinetto a rullini Disponibile

Si trova sulla pagina di Ruote (colorate) in poliuretano PA con cuscinetti a rullo caricati con freno modello a traccia Heavy Class 100HB-PAs, il codice articolo è il seguente: 106HB-PAS(B).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 106HB-PAS(B).

Tipologia prodotto

Codice componente
104HB-PAS(B)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

49.84 €

1 12 giorni 68140.01~220.00196505064645028656.52.3

Supporto tecnico