Codice articolo del costruttore: 105HB2-EPS
Marca: UCHIMURA
Prezzo: 81.67 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
105HB2-EPS
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio rotella H(mm) | 92 | Proprietà | Silenziosa |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso(daN) | 294 |
Materiale bozzello | Composto polimerico speciale | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) | 71 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) | 71 |
Dimensione (Lunghezza) L2(mm) | 90 | Dimensione (Larghezza) L1(mm) | 90 | Diam. rotella D(Ø) | 65 |
Larghezza rotella W(mm) | 38 | Raggio di rotazione r(mm) | 66 | Categoria di carico | Carico pesante |
Cuscinetto a rullini | Disponibile | Diametro foro di montaggio D(mm) | 10.5 | Spessore sede di montaggio t(mm) | 3.2 |
Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / Classe pesante, 100HB2-EP, tipo autocarro, per pesi contenuti, con cuscinetto radiale, con freno, il codice articolo è il seguente: 105HB2-EPS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 105HB2-EPS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali