Ruote per attrezzature con piede regolabile / tipo funzionale, 600AF-N, tipo fisso, ruota in nylon con piede regolabile

Ruote per attrezzature con piede regolabile / tipo funzionale, 600AF-N, tipo fisso, ruota in nylon con piede regolabile
Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
603AF-N
605AF-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

12.67 €

1 5 giorni 6535.01~80.0078.48540995450226.52

20.01 €

1 5 giorni 8180.01~140.00127.496481126463258.52.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con piede di livellamento Finecorsa NA Materiale bozzello Resina di poliammide (Nylon 6)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico