Codice articolo del costruttore: 303TES
Marca: UCHIMURA
Prezzo: 10.24 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
303TES
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio rotella H(mm) | 66 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso(daN) | 24.5 |
Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Tipo antistatico | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale) | M8_P1.25 | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella W(mm) | 20 |
Raggio di rotazione r(mm) | 52 | Colore rotella | Nero (Rotella in gomma sintetica, senza ebanite) |
Si trova sulla pagina di Ruote in gomma sintetica modello conduttivo a vite con freno Conductive Model 300Es, il codice articolo è il seguente: 303TES.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 303TES.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali