Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Misura filettatura maschio applicabile | Misura vite applicabile | Altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Colore | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 2 | - | M6, W1/4 | 9.53 | 9.53 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | M8, W5/16 | W3/8, RC1/8 | 9.53 | 13.49 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9 | - | W7/16 | 9.53 | 15.08 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | M10, W3/8 | M12 | 9.53 | 15.88 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | - | - | 9.53 | 15.88 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | M14, R1/4 | M16, W5/8, RC3/8 | 12.7 | 19.05 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | - | - | 12.7 | 21.43 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 21 | - | W3/4 | 12.7 | 22.23 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 23 | - | Rc1/2 | 15.88 | 23.81 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
55.76 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 26 | W3/4 | - | 12.7 | 25.4 | Blu | Scatola/confezione | ||
0.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 31 | - | Rc3/4 | 15.88 | 28.58 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41 | M27, R3/4 | M30 | 19.05 | 33.34 | Blu | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
67.12 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 44 | - | - | 19.05 | 36.51 | Rosso | Scatola/confezione | ||
77.45 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 45 | - | M36 | 19.05 | 38.1 | Blu | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | LDPE |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Misura filettatura maschio applicabile
Misura vite applicabile
Altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Colore
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali