Codice articolo del costruttore: KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8
Marca: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Prezzo: 113.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8
Codice componente
|
---|
KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
113.49 € | 1,100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M3 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 8 | Profilo poligonale, tipo | Ettagono | Lavorazione lato filettato | NA |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, trattamento superficie | Trivalente bianca |
Corpo principale, D.E. D(Ø) | 11 | Corpo principale, altezza t(mm) | 5 | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Bullone a fiore No. 1 Bianco, il codice articolo è il seguente: KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali