Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.53 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M3 | 6 | ||
113.95 € | 1,100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M3 | 8 | ||
132.84 € | 1,100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M3 | 10 | ||
141.85 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M3 | 14 | ||
126.63 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M3 | 18 | ||
109.52 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M3 | 20 | ||
156.02 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M3 | 23 | ||
106.47 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M3 | 28 | ||
193.33 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 6 | ||
148.94 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 8 | ||
164.37 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 10 | ||
187.20 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 12 | ||
172.88 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 14 | ||
157.40 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 16 | ||
137.75 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 18 | ||
168.30 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 20 | ||
165.33 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 23 | ||
146.83 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | M4 | 28 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Profilo poligonale, tipo | Ettagono |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione lato filettato | NA | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Acciaio |
Sezione di attacco, trattamento superficie | Trivalente bianca | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 11 | Corpo principale, altezza t(mm) | 5 |
Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali