Dadi di bloccaggio Nylon 66

Dadi di bloccaggio Nylon 66
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Nut with flange
[Material] Polyamide
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function loosening prevention
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4
[Height (mm)] 4.3 5.8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FNT-PI-M3
FNT-PI-M4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Altezza
(mm)

2.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1034.3

2.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1045.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado con flangia Materiale Poliammide Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico