• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dado esagonale modello 1 Whitworth / lavorato【1-150 Pezzi per confezione】

Dado esagonale modello 1 Whitworth / lavorato
  • Sconto volumi elevati
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Unified coarse UNC
· Application/Functionality: Standard
· Hex nut standard 1 model
· Materials: Stainless steel, titanium, brass
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Thread (inch): 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 3/16
· Height (mm): 3, 4, 5, 6.5, 8, 9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTMC1-BR-UNC1
HNTMC1-BR-UNC1/2
HNTMC1-BR-UNC1/4
HNTMC1-BR-UNC1/8
HNTMC1-BR-UNC3/4
HNTMC1-BR-UNC3/8
HNTMC1-BR-UNC3/16
HNTMC1-BR-UNC5/8
HNTMC1-BR-UNC5/16
HNTMC1-BR-UNC7/8
HNTMC1-BR-UNC7/16
HNTMC1-SUS-UNC1+1/4
HNTMC1-SUS-UNC1+1/8
HNTMC1-SUS-UNC1/8
HNTMC1-SUS-UNC3/4
HNTMC1-SUS-UNC7/16
HNTMC1-TI-UNC1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Unità di vendita Misura nominale vite (pollici) Altezza
(mm)

30.25 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)120

4.09 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/210

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/45

0.07 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/83

11.72 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/416

1.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/88

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/164

5.80 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/813

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/166.5

19.58 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] OttoneQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7/818

194.00 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Ottone] OttoneScatola/confezione7/169

26.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1 1/425

21.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1 1/822

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/83

8.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/416

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7/169

33.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10TitanioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura grossa unificata UNC Applicazioni, funzioni Standard
Trattamento superficie (Dettagli) N/A Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico