• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite con piccola svasatura intorno, foro a croce e mezza vite filettata Part 50【300 Pezzi per confezione】

Vite con piccola svasatura intorno, foro a croce e mezza vite filettata Part 50
· Thread: M4
· Pitch (mm): 0.7
· Detailed shape: Round plate
· Mounting hole dimensions: Phillips
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Steel
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Sales unit: Box/package
· Type: Partial thread screw, threaded portion
· Length (mm): 50
· Length (mm): 65, 70
· Surface treatment: None, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating, parker

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDH-STN-M4-70
CSPRDH-STU-M4-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie

68.77 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Nichelatura] Nichelatura

50.54 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm)(mm) 70
Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.7
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Semifilettatura Lunghezza filettatura(mm) 50

Supporto tecnico