Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 4 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 5 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 6 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 8 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 0.5 | ||
1.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | ||
609.52 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 12 | 0.5 | ||
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 15 | 0.5 | ||
2.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.87 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | |||
0.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 15 | 0.7 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Vite di fermo | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | A2-50 | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard / Termoresistenza | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali