Set di viti autofilettanti a testa esagonale con taglio a croce modello 2 senza inserto a forma B-0【1-500 Pezzi per confezione】

Set di viti autofilettanti a testa esagonale con taglio a croce modello 2 senza inserto a forma B-0
  • Sconto volumi elevati
Tapered down to the top 2.5 to 3 threads, providing a finer pitch than type 1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPS6-ST3B-TP6-10
HXPS6-ST3B-TP6-20
HXPS6-ST3W-TP6-12
HXPS6-ST3W-TP6-16
HXPS6-ST3W-TP6-20
HXPS6-ST3W-TP6-50
HXPS6-STC-TP6-10
HXPS6-STC-TP6-16
HXPS6-STU-TP6-10
HXPS6-STU-TP6-16
HXPS6-STU-TP6-20
HXPS6-SUS-TP3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

79.63 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10610[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente neraScatola/confezione

88.45 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10620[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente neraScatola/confezione

80.80 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10612[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

72.33 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10616[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

70.87 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10620[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

73.31 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10650[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/AScatola/confezione

61.38 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -610[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

66.28 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -616[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

72.91 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -610[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

66.28 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -616[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

64.89 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -620[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

0.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10310[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Esagono

Supporto tecnico