Codice articolo del costruttore: CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Phillips o Flathead |
Profilo punta | Con puntale | Con filettatura | Vite automaschiante | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Lunghezza filettatura(mm) | 70 |
Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti TC con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=60, il codice articolo è il seguente: CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali