Codice articolo del costruttore: HXPSNDP3-ST3W-TP6-16
Marca: SUNCO
Prezzo: 77.25 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXPSNDP3-ST3W-TP6-16
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 6 | Lunghezza L (mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Trivalente bianca | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Altri profili speciali | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Con filettatura | Vite automaschiante |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Set di viti autofilettanti con taglio a croce modello 3 con fessura C- forma 1 P=3e rondella piana integrata elastica, il codice articolo è il seguente: HXPSNDP3-ST3W-TP6-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXPSNDP3-ST3W-TP6-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali