Codice articolo del costruttore: WS0.5T-POM-M5
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.14 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WS0.5T-POM-M5
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | D.I. d(mm) | 5 | Filettatura nominale (M) | 5 |
Spessore t(mm) | 0.5 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | Resina acetalica POM (Duracon) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA | Diametro esterno(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Rondella rotonda in Poliacetale 0.5 T, il codice articolo è il seguente: WS0.5T-POM-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS0.5T-POM-M5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali