Codice articolo del costruttore: WS0.8T-POM-M3
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.07 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WS0.8T-POM-M3
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | D.I. d(mm) | 3 | Filettatura nominale (M) | 3 |
Spessore t(mm) | 0.8 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | Resina acetalica POM (Duracon) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA | Diametro esterno(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Rondella rotonda in Poliacetale 0.8 T, il codice articolo è il seguente: WS0.8T-POM-M3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS0.8T-POM-M3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali