• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondella rotonda ISO per incassamento【1-50,000 Pezzi per confezione】

Rondella rotonda ISO per incassamento
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Surface treatment] None
[Surface treatment](Details) none
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 1.75 2.25 2.35 2.7 3.55 4.5 5.45 7.4 9.4
[Nominal Thread (M)] 2 2.5 2.6 3 4 5 6 8 10
[Thickness t (mm)] 0.3 0.5 0.8 1 1.6 2 5
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Materials] Steel SPCC
[Materials] Stainless Steel SUS304J3
[Outer diameter (mm)] 5 6.5 7 9 10 12.5 17 21

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSISO-SUS-M2.6
WSISO-SUS-M4
WSISO-SUS-M5
WSISO-SUS-M6
WSISO-SUS-M8
WSISO-SUS-M10
WSISO-SUS-W1/2
WSISO-SUS-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno
(mm)

153.71 €

30,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.352.60.5Scatola/confezione6.5

0.02 €

1 6 giorni 103.5540.8Scatola/confezione9

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.551Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.4561.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12.5

0.09 €

1 6 giorni 107.481.6Scatola/confezione17

0.22 €

1 6 giorni 109.4102Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)21

168.79 €

30,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.252.50.5Scatola/confezione6.5

210.00 €

50,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101.7520.3Scatola/confezione5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie (Dettaglio) N/A

Supporto tecnico