Rondella rotonda Iso piccola per incassamento【4,000-50,000 Pezzi per confezione】

Rondella rotonda Iso piccola per incassamento
[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Sales unit] Box/package
[Materials] Stainless steel SUS304J3
[Surface treatment](Details) none
[Inner diameter d (mm)] 1.75 2.05 2.35 2.5 3.55 5.45 7.4 9.3
[Nominal Thread (M)] 2 2.3 2.5 2.6 4 6 8 10
[Thickness t (mm)] 0.3 0.5 0.8 1.6 2 5
[Outer diameter (mm)] 4.3 4.6 5 8 11.5 15.5 18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSISOST-SUS-M2.6
WSISOST-SUS-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Diametro esterno
(mm)

210.00 €

50,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.352.60.55

141.94 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105.4561.611.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Unità di vendita Scatola/confezione Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie (Dettaglio) N/A

Supporto tecnico