Homer rondella rotonda Tipo ISO【150-3,500 Pezzi per confezione】

Homer rondella rotonda Tipo ISO
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Materials] Steel
[Sales unit] Box/package
[Materials] Steel SPCC
[Surface treatment]Trivalent chromate, Bright chromate plating, Chromate plating
[Inner diameter d (mm)] 6 8 10 12 16 20 22 24
[Nominal Thread (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24
[Thickness t (mm)] 1.6 2 2.5 3 4
[Surface treatment](Details) Trivalent white, Bright chromate plating, Chromate plating
[Outer diameter (mm)] 12.5 17 21 24 30 37 39 44

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSISOHM-ST3W-M6
WSISOHM-STC-M6
WSISOHM-STC-M10
WSISOHM-STC-M12
WSISOHM-STC-M16
WSISOHM-STC-M20
WSISOHM-STC-M22
WSISOHM-STU-M6
WSISOHM-STU-M8
WSISOHM-STU-M10
WSISOHM-STU-M12
WSISOHM-STU-M16
WSISOHM-STU-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

107.90 €

3,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura trivalente6.461.6[Cromatura trivalente] Trivalente bianca12.5

45.78 €

3,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura6.461.6[Cromatura] Cromatura12.5

42.09 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -Cromatura10.5102[Cromatura] Cromatura21

24.37 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Cromatura13122.5[Cromatura] Cromatura24

26.32 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Cromatura17163[Cromatura] Cromatura30

20.48 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Cromatura21203[Cromatura] Cromatura37

25.30 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -Cromatura23223[Cromatura] Cromatura39

45.78 €

3,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida6.461.6Cromatura lucida12.5

34.08 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida8.481.6Cromatura lucida17

39.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida10.5102Cromatura lucida21

30.21 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida13122.5Cromatura lucida24

29.27 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida17163Cromatura lucida30

22.92 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida21203Cromatura lucida37

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio
Unità di vendita Scatola/confezione Materiale: acciaio EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico