Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-NA-M12-SANKA |
S-NA-M12-SUS |
S-NA-M12-UNIKURO |
S-NB-M16-SANKA |
S-NB-M16-SUS |
S-NB-M16-UNIKURO |
S-NC-M20-SANKA |
S-NC-M20-SUS |
S-NM-M8-SANKA |
S-NM-M10-SANKA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza W (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 27 | 12 | |
9.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Burattatura] Lucidatura ad alta brillantezza | 60 | 27 | 12 | ||
2.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura lucida | 60 | 27 | 12 | |
4.12 € | 1 | 10 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 75 | 29 | 16 | ||
10.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Burattatura] Lucidatura ad alta brillantezza | 75 | 29 | 16 | |
3.05 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura lucida | 75 | 29 | 16 | ||
5.21 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 78 | 32.5 | 20 | ||
14.32 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Burattatura] Lucidatura ad alta brillantezza | 78 | 32.5 | 20 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 38 | 19 | 8 | |
1.81 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 38 | 20 | 10 |
Loading...
Tipo | Dado per piede di livellamento | Proprietà | Standard | Gomma | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza W(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali