Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
152020152015 |
152020152020 |
152020152025 |
152020152030 |
152020152032 |
152020152035 |
152020152040 |
152020152045 |
152020152050 |
152020152060 |
152020152070 |
152020152080 |
152020152090 |
152700552050 |
152700552070 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | Unità di vendita | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | Albero o foro applicabile d3 (riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 1.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | Finitura lucida | 1.40 | ||
0.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2 | Finitura lucida | 1.90 | ||
38.98 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 2.5 | Scatola/confezione | 2.5 | Finitura lucida | 2.35 | ||
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3 | Finitura lucida | 2.85 | ||
0.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 3.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3.2 | Finitura lucida | 3.05 | |||
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 3.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3.5 | Finitura lucida | 3.30 | ||
0.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 4 | Finitura lucida | 3.80 | ||
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 4.5 | Finitura lucida | 4.25 | ||
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5 | Finitura lucida | 4.75 | ||
0.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 6 | Finitura lucida | 5.70 | ||
0.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 7 | Finitura lucida | 6.70 | ||
0.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 8 | Finitura lucida | 7.70 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 9 | Finitura lucida | 8.65 | ||
66.67 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio per molle | 5 | Scatola/confezione | 5 | Rivestimento fosfatico | 4.75 | ||
0.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | Acciaio per molle | 7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 7 | Rivestimento fosfatico | 6.70 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione radiale | Profilo | Anello di sicurezza a C per alberi | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
Unità di vendita
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Albero o foro applicabile d3 (riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali