Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
125020125095 |
125020125190 |
125020125220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (pollici) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 9.8 | 3/8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |
0.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 19.6 | 3/4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | 23 | 7/8 | Scatola/confezione |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella dentata, profilo a crisantemo | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Trattamento superficie (Dettaglio) | Finitura lucida | Tipo, rondella dentata | Profilo denti interni |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (pollici)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali