Anelli a C (modello B)

Anelli a C (modello B)
  • Sconto volumi elevati
Inserted in a radial direction into a groove of a shaft creating a retention shoulder. Simpler to insert on a shaft than the E-shaped retaining ring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
114020114013
114020114016
114020114025
114020114030
114020114040
114020114043
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.04 €

1 Disponibile 6 giorni 101.32–31.31.3

0.02 €

1 6 giorni 101.62–31.61.6

0.04 €

1 Disponibile 6 giorni 102.53.2~42.52.5

0.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1034–533

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1045–744

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 104.35–74.34.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza a C per alberi Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio Standard
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Finitura lucida

Supporto tecnico