Codice articolo del costruttore: VUWX-6.35
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 58.61 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VUWX-6.35
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Giunti a croce | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 6.35 | Pressione di esercizio massima(MPa) | 71.0 | Trattamento superficie | NA |
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) | 1,65–inf. a 2,11 | Temperatura alla massima pressione(°C) | 93 |
Si trova sulla pagina di Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (unione a croce), il codice articolo è il seguente: VUWX-6.35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUWX-6.35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali