Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PF11-M3-0 |
PF11-M3-1 |
PF11-M3-2 |
PF11-M4-0 |
PF11-M4-1 |
PF11-M4-2 |
PF11-M5-0 |
PF11-M5-1 |
PF11-M5-2 |
PF11-M5-2BL |
PF11-M6-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | M3x0.5 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Quantità ridotta | |||
586.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M3x0.5 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione | ||
498.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M3x0.5 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione | ||
8.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M4x0.7 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Quantità ridotta | ||
5.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M4x0.7 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione | ||
834.21 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M4x0.7 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione | ||
13.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5x0.8 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Quantità ridotta | ||
394.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5x0.8 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione | ||
601.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5x0.8 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione | ||
450.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M5x0.8 | Manopola: alluminio anodizzato nero / fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione | ||
473.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6x1 | Manopola - Tessuto/fermo: placcatura in nichel | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | Manopola: Alluminio / fermo: Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali