Spine Gosho (GD)【1-300 Pezzi per confezione】

Spine Gosho (GD)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The GD type plug is a general dry seal type plug with a standard diameter position based on the American standard dry seal pipe thread (NPTF) standardized in ANSIB2.2.
· GoshoGD series is a dry-seal type hex socket plug that uses NPTF to provide strength even without using glue, and features excellent durability and long-lasting performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SPHGD-ST-W1
SPHGD-ST-W1/2
SPHGD-ST-W1/8
SPHGD-ST-W1/16
SPHGD-ST-W3/4
SPHGD-ST-W3/8
SPHGD-SUS-W1/2
SPHGD-SUS-W1/4
SPHGD-SUS-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (NPT/NPTF) Lunghezza
(mm)
Materiale Trattamento superficie Numero di scanalature della filettatura Unità di vendita

8.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10119.6[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero11Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 101/215.5[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero14Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101/87.9[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero27Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/167.9[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero27Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.87 €

1 Disponibile 13 giorni 103/415.8[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero14Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.33 €

1 Disponibile 6 giorni 103/811.7[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero18Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

9.17 €

1 Disponibile 6 giorni 101/215.5Acciaio inoxNo14Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/411.1Acciaio inoxNo18Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

707.50 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/811.7Acciaio inoxNo18Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato A spina Spine galleggianti

Supporto tecnico