Codice articolo del costruttore: HBNWPK-STU-M10-90
Marca: SUNCO
Prezzo: 8.85 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HBNWPK-STU-M10-90
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 10 | Lunghezza L (mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura lucida | Profilo foro di montaggio | N/A |
Passo(mm) | 1.5 | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali