Tappo dado standard ISO prodotti conformi alle rondelle (nero)

Tappo dado standard ISO prodotti conformi alle rondelle (nero)
Color can be changed to suit the target application; comes in unique two-tone colors and can even be marked. Any screw size and material can be used to suit the target application. A knob nut can be assembled quickly by simply inserting a nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDCB-PL-M10-26

Codice componente
SDCB-PL-M10-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Nominale 10 Altezza(mm) 26
Colore Nero Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Tappo dado standard ISO prodotti conformi alle rondelle (nero), il codice articolo è il seguente: SDCB-PL-M10-26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDCB-PL-M10-26.

Supporto tecnico