Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP-V6 |
AP-V8 |
CA-OSV4 |
CA-OSV6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tubo (φ) | Con attacco a presa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Tipo AP-V | |
30.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | Tipo AP-V | ||
18.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Tipo CA-OSV | |
16.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Tipo CA-OSV |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Accoppiamento a singolo effetto | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (Cromatura) tracce di resina | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Fluidi applicabili | Aria |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.98 | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.47 | Tubo applicabile | Uretano, nylon, fluoropolymer |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tubo(φ)
Con attacco a presa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali