• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondelle di tenuta (gomma nera)

Rondelle di tenuta (gomma nera)
  • Sconto volumi elevati
· Type (application): For fluids
· Type: Sealing washer
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc)
· Surface treatment (details): None
· Inner diameter (mm): 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12.7, 17
· Thread: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16
· Thickness (mm): 3.5, 3.7, 4.1, 4.3
· Outer diameter (mm): 9.5, 12.5, 14, 16, 19, 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSPKO-SUS-M3X9.5
WSPKO-SUS-M4X9.5
WSPKO-SUS-M5X12.5
WSPKO-SUS-M6X14
WSPKO-SUS-M6X16
WSPKO-SUS-M8X19
WSPKO-SUS-M10X22
WSPKO-SUS-M12X25
WSPKO-SUS-M16X32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

0.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10433.59.5

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10543.59.5

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10653.712.5

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10764.114

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10764.116

0.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10984.319

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011104.322

1.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.7124.325

1.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1017164.332

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Per fluidi Tipo Rondella di tenuta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) NA

Supporto tecnico