Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WDSLH-ST-M3 |
WDSLH-ST-M4 |
WDSLH-ST-M5 |
WDSLH-ST-M6 |
WDSLH-ST-M8 |
WDSLH-ST-M10 |
WDSLH-ST-M12 |
WDSLH-ST-M14 |
WDSLH-ST-M16 |
WDSLH-ST-M20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3 | 0.7 | 7 | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.3 | 4 | 0.9 | 9 | |
0.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.3 | 5 | 1.2 | 12 | |
0.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.4 | 6 | 1.4 | 14 | |
0.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.4 | 8 | 2 | 18 | |
0.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 11 | 10 | 2.5 | 22 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 12 | 3 | 26 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | 3.5 | 30 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 17 | 16 | 4 | 35 | |
6.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 21 | 20 | 5 | 43 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella elastica | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Tessuto | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (Dettaglio) | Tessuto |
Tipo, rondelle elastiche | Rondelle elastiche a disco |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali