Codice articolo del costruttore: HXPHND-SUSTCB-M6-15
Marca: SUNCO
Prezzo: 97.03 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXPHND-SUSTCB-M6-15
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 6 | Lunghezza L (mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | Rivestimento antigrippaggio | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Passo(mm) | 1 | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Upset PD=1 (viti con rondella annessa), il codice articolo è il seguente: HXPHND-SUSTCB-M6-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXPHND-SUSTCB-M6-15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali