Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.63 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
59.60 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
50.62 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
40.60 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
53.44 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 4 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
72.27 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura nera | Scatola/confezione | ||
53.44 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichelatura | Scatola/confezione | ||
46.61 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 30 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | Scatola/confezione | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
116.29 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
116.12 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
88.50 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Verniciatura nera] Vernice testa (nero opaco) | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profilo punta | Punta conica |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Vite automaschiante | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali