• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a testa bombata con impronta a croce【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti a testa bombata con impronta a croce
  • Sconto volumi elevati
[Thread ridge type] High-tech Screw
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Tip shape] Flat End
[Length L (mm)] 8 10 12
[Materials] Steel SUS410
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating
[Sales unit] Low Quantity (Available for Purchase from 1pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNH-410-H4-8
CSPPNH-410-H4-10
CSPPNH-410-H4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Unità di vendita

0.05 €

1 Disponibile 6 giorni 108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

54.73 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Con filettatura Vite high-tech Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico