Codice articolo del costruttore: CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8
Marca: SUNCO
Prezzo: 151.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8
Codice componente
|
---|
CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
151.50 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 1.7 | Lunghezza L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Trivalente bianca | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Altri profili speciali | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Maschiatura |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di No. 0 Classe 3 Modello S taglio a croce cilindrica con guida, il codice articolo è il seguente: CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali