• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bulloni con alette forgiate a freddo【1-80 Pezzi per confezione】

Bulloni con alette forgiate a freddo
  • Sconto volumi elevati
· Pitch (mm): 1.588
· Detailed shape: Butterfly
· Mounting hole dimensions: None
· Basic shape: Hand-tightening bolt
· Material: Iron
· Thread ridge type: Whitworth coarse
· Tip shape: Flat end
· Additional shapes: Standard
· Thread (inch): 3/8
· Application: Standard
· Length (mm): 20, 25, 32, 38, 45, 50
· Surface treatment: Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating, German, brown plating, tin cobalt
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HANWGHRK-ST3W-W3/8-20
HANWGHRK-ST3W-W3/8-25
HANWGHRK-ST3W-W3/8-45
HANWGHRK-STC-W3/8-32
HANWGHRK-STU-W3/8-20
HANWGHRK-STU-W3/8-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Unità di vendita

1.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

74.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

80.35 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -32[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni -20[Cromatura lucida] Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.43 €

1 Disponibile 6 giorni -38[Cromatura lucida] Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Materiale Ferro Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1.588 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura grossa Whitworth Profilo di base Bullone a serraggio manuale Misura nominale vite (pollici) 3/8
Applicazione Standard

Supporto tecnico